總覽
DE26E3S | 26 kVA 柴油發電機組
DE26E3S 發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,由 C13 柴油引擎提供動力,能在 50 Hz 下產生 24.0 kVA 的可靠功率。
DE26E3S 發電機組符合 R96/歐盟 IIIa 同級排放標準。
DE26E3S 發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,由 C13 柴油引擎提供動力,能在 50 Hz 下產生 24.0 kVA 的可靠功率。
DE26E3S 發電機組符合 R96/歐盟 IIIa 同級排放標準。
顯示第 1-6 筆,共 8 筆
| 排放/燃油策略 | 歐盟 Stage IIIA 歐盟 Stage IIIA |
| 電壓 | 220 至 240 伏特 220 至 240 伏特 |
| 頻率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| 工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
| 最大額定值 | 26 kVA 26 kVA |
| 最小額定值 | 26 kVA 26 kVA |
| 引擎型號 | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| 缸徑 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 127 mm |
| 排量 | 201.4 in³ 3.3 l |
| 壓縮比 | 19.25:1 19.25:1 |
| 進氣 | 渦輪增壓式 渦輪增壓式 |
| 燃油系統 | 直列式 直列式 |
| 調速器類型 | 機械 機械 |
| 長度 - 最大 | 60.6 in 1540 mm |
| 寬度 - 最大 | 44.1 in 1120 mm |
| 高度 - 最大 | 53.6 in 1361 mm |
| 乾重 - 發電機組 (最大) | 1823 lb 827 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型