總覽
500 kVA 柴油發電機組
C18 柴油發電機組是專為主電源應用所開發的機種。能在 50 Hz 下產生 500 至 500 kVA 的可靠功率,並符合 ISO 8528-5 暫態響應要求,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組通過認證,符合最新的印度 CPCB 排放標準 CPCB IV+ 排放/燃油策略。
C18 柴油發電機組是專為主電源應用所開發的機種。能在 50 Hz 下產生 500 至 500 kVA 的可靠功率,並符合 ISO 8528-5 暫態響應要求,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組通過認證,符合最新的印度 CPCB 排放標準 CPCB IV+ 排放/燃油策略。
Cat Connect 選項可確保發電機組隨時都可啟動,並發揮預期的性能
顯示第 1-6 筆,共 8 筆
| 頻率 | 50 Hz 50 Hz |
| 排放/燃油策略 | 印度 CPCB/MoEF 印度 CPCB/MoEF |
| 電壓 | 415 V 415 V |
| 速度 | 1500 RPM 1500 RPM |
| 工作週期 | 主電源 主電源 |
| 最小額定值 | 500 kVA 500 kVA |
| 最大額定值 | 500 kVA 500 kVA |
| 引擎型號 | C18 ATAAC、直列六缸、4 行程柴油 C18 ATAAC、直列六缸、4 行程柴油 |
| 缸徑 | 5.71 in 145 mm |
| 行程 | 7.2 in 183 mm |
| 排量 | 1106.4 in³ 18.1 l |
| 壓縮比 | 18:1 18:1 |
| 進氣 | 空對空後冷 空對空後冷 |
| 燃油系統 | MEUI MEUI |
| 調速器類型 | Adem™A6 Adem™A6 |