G300LG6

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

Olympian™ 系列發電機組為每一種業務和需求提供可靠的能源解決方案。 Olympian 發電機可作為主電源或備用電力。 此系列發電機即使在最嚴苛的環境下仍提供可靠、乾淨且經濟的電力,並提供多樣化的款式與選配設備。

燃气发电机组技术规格

單位:
轉/分鐘 1,800 rpm 1,800 rpm Less
燃油類型 天然氣 天然氣 Less
频率 60 Hz 60 Hz Less

天然氣發電機組規格

主電源 270 kW (338 kVA) 60hz 270 kW (338 kVA) 60hz Less
備用 300 kW (375 kVA) 60hz 300 kW (375 kVA) 60hz Less

引擎規格

缸径 5.31 in 135.0 毫米 Less
排量 864.71 立方英寸 14.17 B Less
发动机型号 G300LG6 G300LG6 Less
进气方式 TA TA Less
冲程 6.5 in 165.0 毫米 Less

發電機組尺寸

高度 66.1 in 1678.0 毫米 Less
長度 136.0 in 3455.0 毫米 Less
宽度 57.6 in 1463.0 毫米 Less
發電機組乾重 6274.0 磅 2852.0 公斤 Less