3412C 消防泵

3412C

功能一覽

可靠、安靜且耐用的動力
透過全球 Cat 代理商網路提供的世界級產品支援

產品規格 3412C

额定功率

排放標準

通用配備

3412C 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器,一般型且具有維修指示器
  • 渦輪增壓式

冷卻系統

  • 恆溫器和外殼
  • 離心式水套水泵
  • 已安裝熱交換器
  • 膨脹箱

控制系統

  • 24 伏特 35 安培充電交流發電機
  • 調速器控制器
  • 液壓機械調速器

排氣系統

  • 排氣歧管
  • 乾式排氣彎管。 203 mm (8") 在所有渦輪增壓式引擎與具有濕式排氣的渦輪增壓後冷式引擎上。 152 mm (6") 在具有乾式歧管的渦輪增壓後冷式引擎上。

飛輪和飛輪外殼

  • SAE No. 0 飛輪
  • SAE No. 0 飛輪外殼
  • SAE 標準旋轉

燃油系統

  • 燃油濾清器
  • 燃油輸送泵
  • 主要燃油濾清器
  • 燃油充油泵

儀器安裝

  • 儀表板,左側
  • 引擎油壓表
  • 燃油壓力計
  • 水溫表
  • 轉速計

潤滑系統

  • 曲軸箱通氣管,頂部安裝
  • 油冷器
  • 閥蓋與量桿中的機油加注器,皆於右側
  • 潤滑油濾清器
  • 後機油箱油底殼

安裝系統

  • 支架

動力輸出

  • 動力輸出 (PTO) 飛輪短軸

保護系統

  • 自動停止起動系統 (符合 NFPA 20 要求,能夠從兩個電池來源供電並且可以進行手動起動器致動)

起動系統

  • 24 伏特左側電動式起動馬達
  • 水套水加熱器 (6 kW,240-480 伏特)

通用配備

  • 烤漆:消防泵紅
  • 振動阻尼器和護板
  • 吊環

了解 3412C 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  3412C

查看更多方案