C2.2 Tier 4 柴油引擎 - 嚴格規範

C2.2

功能一覽

可靠、安靜且耐用的動力
高性能
燃油效率
廣泛的應用範圍
套件尺寸
透過全球 Cat 代理商網路提供的世界級產品支援

產品規格 C2.2

功率額定值

廢氣排放標準

通用配備

C2.2 標準設備

控制系統

  • 12 伏特 85 安培交流發電機
  • 12 伏特起動馬達
  • 預熱塞輔助起動裝置可直接傳熱給汽缸,在寒冷氣候中擁有最佳起動性能
  • 電控單元 - 底盤安裝式
  • 彈性且可配置的軟體功能與獲得充分支援的 SAE J1939 CAN 匯流排能夠實現高度整合的機器
  • 線束連接器與感測器皆具防水特性,且專為耐受嚴苛的非公路環境而設計

飛輪和飛輪外殼

  • SAE No. 4 標準飛輪外殼
  • 飛輪重量及螺栓模式選擇可搭配大量工業標準的液壓泵及變速箱

燃油系統

  • 2,000 bar 高壓共軌系統
  • 專利燃油濾清器可確保以正確的維修程序保護引擎,外加燃油水分偵測可為駕駛員確保最大機器運作時間

潤滑系統

  • 替代機油濾清器
  • 旋入式潤滑油濾清器

動力輸出 (PTO)

  • SAE A PTO 驅動器

通用配備

  • 鑄鐵引擎缸體
  • 鑄鐵排氣歧管
  • 連續爬坡力 35°
  • 烤漆:Cat 黃色

美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage IIIB 後處理 / 潔淨廢氣排放控制設備

  • 柴油氧化觸媒 (Diesel Oxidation Catalyst,DOC)

了解 C2.2 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。


查看這些項目現有的方案:  C2.2

查看更多方案