C4.4 ACERT Tier 4  柴油引擎 - 嚴格規範

C4.4 ACERT™

C4.4 ACERT™

功能一覽

廢氣排放
低保養成本
品質
Tier 4 Interim、Stage IIIB 後處理功能
Tier 4 Final、Stage IV 後處理功能

產品規格 C4.4 ACERT™

功率額定值

廢氣排放標準

通用配備

C4.4 ACERT™ 標準設備

進氣系統

  • 標準空氣濾清器

控制系統

  • 全電子控制系統,所有接頭與線束皆為防水且設計用來耐受嚴苛的非公路環境
  • 彈性且可配置的軟體功能與獲得充分支援的 SAE J1939 CAN 匯流排能夠實現高度整合的機器

冷卻系統

  • 頂部油箱溫度 108° C (226° F) 作為標準,以便盡可能縮小冷卻套件尺寸
  • 50:50 水與乙二醇混合

飛輪和飛輪外殼

  • 各種傳動系統介面選擇,包括 SAE No. 2 與 SAE No. 3 配置

燃油系統

  • 電子高壓共軌
  • 創新的濾清器設定能夠確保提供引擎的最大保護

潤滑系統

  • 各種適合不同應用的機油箱選擇

動力輸出

  • 在左側提供 SAE A 和 SAE B 凸緣。 可在左側提供額外的 SAE A 凸緣。 在某些應用中引擎動力也可以取自引擎前方。 亦提供原廠安裝壓縮機。

通用配備

  • 提供有或無平衡器選項
  • 烤漆:Caterpillar 黃色,可依要求提供選配的顏色

美國 環保署 Tier 4 Interim 同級標準、歐盟 Stage IIIB 同級標準後處理 / 潔淨廢氣排放控制設備

  • 潔淨廢氣排放模組 (CEM, Clean Emissions Module),由柴油微粒濾清器 (DPF, Diesel Particulate Filter) 和柴油氧化觸媒 (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) 所組成
  • 無需進行灰份維修
  • 被動再生

美國 環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage IV 後處理 / 潔淨廢氣排放控制設備

  • 潔淨廢氣排放模組 (CEM, Clean Emissions Module),由柴油微粒濾清器 (DPF, Diesel Particulate Filter) 和柴油氧化觸媒 (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) 所組成
  • 選擇性觸媒還原 (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • 3" 彈性管連接,具備直式、45° 與 90° 選配以提供靈活性

了解 C4.4 ACERT™ 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。


查看這些項目現有的方案:  C4.4 ACERT™

查看更多方案