C13 Tier 4 工業用動力單元柴油動力單元 - 規範嚴格

C13

功能一覽

可靠、安靜且耐用的動力
高性能
燃油效率
燃油與機油
廣泛的應用範圍
透過全球 Cat 代理商網路提供的世界級產品支援

產品規格 C13

功率額定值

廢氣排放標準

通用配備

C13 標準設備

進氣系統

  • 渦輪增壓式
  • 空對空後冷式
  • 具有前後排氣配置的中置渦輪增壓式系統 (Tier 4 Final,Stage V)

控制系統

  • 電子控制系統
  • 包泡棉線束
  • 自動海拔高度補償
  • 燃油溫度功率補償
  • 可配置軟體功能
  • 引擎監控系統 SAE J1939 播送與控制
  • 整合式電子控制器 (ECU)
  • 遠端風扇控制

冷卻系統

  • 直式或右側恆溫器出口
  • 離心式水泵
  • 可透過您的代理商取得冷卻系統設計的指導,以確保設備的可靠性

飛輪和飛輪外殼

  • SAE No. 1 飛輪外殼
  • 可用 SAE No. 1 動力輸出以及選配的 SAE A、SAE B 或 SAE C 動力輸出驅動系統。引擎動力也可以利用選配的附件而取自引擎前方。(Tier 4 Final,Stage V)。

燃油系統

  • MEUI 噴射
  • 主要燃油濾清器
  • 輔助燃油濾清器
  • 燃油輸送泵
  • 電子充油

潤滑系統

  • 開放式曲軸箱通風系統
  • 油冷器
  • 機油加注器
  • 潤滑油濾清器
  • 油尺
  • 齒輪驅動機油泵
  • 前、後或中機油箱選擇
  • 具備煙霧處理的開放式曲軸箱通風系統 (選配 OCV 濾清器系統) (Tier 4 Final,Stage V)

動力輸出 (PTO)

  • SAE A、SAE B 或 SAE C 動力輸出 (PTO) 驅動系統。在某些應用中引擎動力也可以取自引擎前方。

通用配備

  • 烤漆:Cat 黃色

美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 後處理 / 潔淨廢氣排放控制設備

  • Cat Regeneration System
  • 潔淨廢氣排放模組 (CEM, Clean Emissions Module),由柴油微粒濾清器 (DPF, Diesel Particulate Filter) 和柴油氧化觸媒 (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) 所組成
  • 後處理電控單元 (ECU, Aftertreatment Electronic Control Unit)
  • 氮氧化物減量系統 (NOx Reduction System,NRS)
  • 泵電控單元 (PETU)
  • 選擇性觸媒還原 (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • 提供用於 12V 或 24V 系統

了解 C13 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。


查看這些項目現有的方案:  C13

查看更多方案