功率額定值
最小額定值 | 400 BHP 298 bkW |
最大額定值 | 1333 BHP 994 bkW |
最小額定值 | 400 BHP 298 bkW |
最大額定值 | 1333 BHP 994 bkW |
進氣 | 渦輪增壓後冷式 渦輪增壓後冷式 |
排放 | 美國環保署 Tier 4 Final 認證,IMO III 排放標準認證 (SCR 所需) 美國環保署 Tier 4 Final 認證,IMO III 排放標準認證 (SCR 所需) |
旋轉 | 從飛輪端逆時針方向 從飛輪端逆時針方向 |
缸徑 | 5.71 in 145 mm |
配置 | Vee 12,4 行程循環柴油 Vee 12,4 行程循環柴油 |
行程 | 6.38 in 162 mm |
排量 | 1959 in³ 32.1 l |
機油更換週期 | 750 小時 - 深底殼 750 小時 - 深底殼 |
額定引擎速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
調速器 | 電子 (A5 ECM) 電子 (A5 ECM) |
加注容量 | 潤滑油系統含機油濾清器更換:146 L (38.5 Gal) - 深底殼 潤滑油系統含機油濾清器更換:146 L (38.5 Gal) - 深底殼 |
冷卻 | 熱交換器或龍骨冷卻 熱交換器或龍骨冷卻 |
飛輪外殼 | SAE 0 含 SAE 18 飛輪 (136 齒) SAE 0 含 SAE 18 飛輪 (136 齒) |
最大寬度 | 57.3 in 1455 mm |
最大高度 | 63.5 in 1613 mm |
最大引擎乾重 | 7160 lb 3248 kg |
最小引擎乾重 | 6950 lb 3152 kg |
最大長度 | 83.9 in 2130 mm |
最大長度 | 89.8 in 2280 mm |
最小寬度 | 57.1 in 1451 mm |
最小高度 | 59.3 in 1507 mm |
6 Brick Z-Flow - 重量 | 1246 lb 565 kg |
6 Brick Z-Flow - 寬度 | 43.5 in 1106 mm |
配料箱 - 長度 | 37.4 in 949 mm |
配料箱 - 寬度 | 18.8 in 477 mm |
6 Brick U-Flow - 高度 | 23.5 in 597 mm |
6 Brick Z-Flow - 高度 | 23.5 in 597 mm |
6 Brick U-Flow - 重量 | 1235 lb 560 kg |
配料箱 - 重量 | 209 lb 95 kg |
6 Brick U-Flow - 寬度 | 56.9 in 1445 mm |
6 Brick Z-Flow - 長度 | 147.7 in 3751 mm |
配料箱 - 高度 | 22.8 in 579 mm |
6 Brick U-Flow - 長度 | 85 in 2159 mm |