Cat C32 船用推進 (美國環保署 Tier 3/IMO II)

商業推進引擎 C32 Tier 3 / IMO II

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

動力範圍
660-1,600 bhp (492-1,193 bkW)
660-1,600 bhp (492-1,193 bkW)
速度範圍
1600-2300 rpm
1600-2300 rpm
排放
美國環保署 Tire 3/IMO II 排放標準認證
美國環保署 Tire 3/IMO II 排放標準認證

總覽

Cat C32 推進引擎 (美國環保署 Tier 3/IMO II)

產品規格 C32 Tier 3 / IMO II

動力範圍 660-1,600 bhp (492-1,193 bkW) 660-1,600 bhp (492-1,193 bkW)
速度範圍 1600-2300 rpm 1600-2300 rpm
排放 美國環保署 Tire 3/IMO II 排放標準認證 美國環保署 Tire 3/IMO II 排放標準認證
缸徑 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
從飛輪端旋轉 從飛輪端逆時針方向 從飛輪端逆時針方向
配置 Vee 12,4 行程循環柴油 Vee 12,4 行程循環柴油
進氣 渦輪增壓後冷式進氣 渦輪增壓後冷式進氣
冷卻 熱交換器或龍骨冷卻 熱交換器或龍骨冷卻
調速器 電子 (A4 ECM) 電子 (A4 ECM)
飛輪外殼 SAE 0 含 SAE 18 飛輪 (136 齒) SAE 0 含 SAE 18 飛輪 (136 齒)
機油更換週期 1000 小時 1000 小時
加注容量 潤滑油系統含機油濾清器更換:146 L (38.5 Gal) 潤滑油系統含機油濾清器更換:146 L (38.5 Gal)
額定引擎速度 1600-2300 rpm 1600-2300 rpm
最小長度 83.9 in 2130 mm
最大長度 89.8 in 2280 mm
最小高度 59.3 in 1507 mm
最大高度 63.5 in 1613 mm
最小寬度 57.1 in 1451 mm
最大寬度 57.3 in 1455 mm
最小引擎乾重 6950 lb 3152 kg
最大引擎乾重 7160 lb 3248 kg

C32 Tier 3 / IMO II 標準設備

進氣系統

  • 獨立回路後冷器 (SCAC)

控制系統

  • 24V 控制系統

冷卻系統

  • 熱交換器或龍骨冷卻
  • 水冷式排氣歧管和渦輪增壓器
  • 硬式海水管線 – 無彈性軟管
  • 冷卻連接的凸緣,ANSI 或 DIN

燃油系統

  • 雙工燃油濾清器含混合油管
  • 燃油輸送和充油泵

潤滑系統

  • 機油加注,單工濾清器和量桿
  • 深或淺機油箱油底殼

安裝系統

  • 可調式前支撐安裝系統

一般

  • 右側或左側維修側
  • 客戶配線和維修工具接頭

C32 Tier 3 / IMO II 選配設備

進氣系統

  • 封閉式曲軸箱煙霧處理

警報和防護

  • MECP I 控制面板
  • 配備 Cat® 警報和防護系統的 MECP II 或 MECP III 控制面板

充電系統

  • 充電交流發電機

燃油系統

  • 配備油水分離器、燃油冷卻器的主要燃油濾清器

潤滑系統

  • 雙工機油濾清器

動力輸出

  • 前驅動包括短軸和泵驅動
  • 後 SAE A 或 B 泵驅動

起動系統

  • 起動馬達 - 氣動、電動或雙重

了解 C32 Tier 3 / IMO II 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

Cat C32 船用推進 (美國環保署 Tier 3/IMO II)

Cat C32 船用推進 (美國環保署 Tier 3/IMO II)