Cat C32 船用推進 (美國環保署 Tier 4/IMO III)

商業推進引擎 C32 Tier 4/IMO III

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

6 Brick Z-Flow - 長度
147.7 in
3751 mm
最小長度
83.9 in
2130 mm
6 Brick Z-Flow - 高度
23.5 in
597 mm

總覽

Cat C32 推進引擎 (美國環保署 Tier 4/IMO III)

產品規格 C32 Tier 4/IMO III

6 Brick Z-Flow - 長度 147.7 in 3751 mm
6 Brick Z-Flow - 高度 23.5 in 597 mm
6 Brick Z-Flow - 寬度 43.5 in 1106 mm
6 Brick Z-Flow - 重量 1246 lb 565 kg
6 Brick U-Flow - 長度 85 in 2159 mm
6 Brick U-Flow - 高度 23.5 in 597 mm
6 Brick U-Flow - 寬度 56.9 in 1445 mm
6 Brick U-Flow - 重量 1235 lb 560 kg
配料箱 - 長度 37.4 in 949 mm
配料箱 - 高度 22.8 in 579 mm
配料箱 - 寬度 18.8 in 477 mm
配料箱 - 重量 209 lb 95 kg
最小長度 83.9 in 2130 mm
最大長度 89.8 in 2280 mm
最小高度 59.3 in 1507 mm
最大高度 63.5 in 1613 mm
最小寬度 57.1 in 1451 mm
最大寬度 57.3 in 1455 mm
最小引擎乾重 6950 lb 3152 kg
最大引擎乾重 7160 lb 3248 kg
排放 美國環保署 Tier 4 Final 認證,IMO III 排放標準認證 (SCR 所需) 美國環保署 Tier 4 Final 認證,IMO III 排放標準認證 (SCR 所需)
配置 Vee 12,4 行程循環柴油 Vee 12,4 行程循環柴油
缸徑 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
進氣 渦輪增壓後冷式進氣 渦輪增壓後冷式進氣
調速器 電子 (A5 ECM) 電子 (A5 ECM)
加注容量 潤滑油系統含機油濾清器更換:146 L (38.5 Gal) - 深底殼 潤滑油系統含機油濾清器更換:146 L (38.5 Gal) - 深底殼
機油更換週期 1000 小時 - 深底殼 1000 小時 - 深底殼
冷卻 熱交換器或龍骨冷卻 熱交換器或龍骨冷卻
飛輪外殼 SAE 0 含 SAE 18 飛輪 (136 齒) SAE 0 含 SAE 18 飛輪 (136 齒)
旋轉 從飛輪端逆時針方向 從飛輪端逆時針方向
額定引擎速度 1600-2150 rpm 1600-2150 rpm

C32 Tier 4/IMO III 標準設備

燃油系統

  • 散裝出貨具備油水分離器的主要燃油濾清器
  • 雙工燃油濾清器含混合油管
  • 燃油輸送和充油泵

進氣系統

  • 空氣濾清器
  • 獨立回路後冷器 (SCAC)

控制系統

  • 24V 控制系統

冷卻系統

  • 熱交換器或龍骨冷卻
  • 水冷式排氣歧管和渦輪增壓器
  • 硬式海水管線 – 無彈性軟管
  • 冷卻連接的凸緣,ANSI 或 DIN

潤滑系統

  • 機油加注,單工濾清器和量桿
  • 深或淺機油箱油底殼

安裝系統

  • 可調式前支撐安裝系統

一般

  • 右側或左側維修側
  • 客戶配線和維修工具接頭

C32 Tier 4/IMO III 選配設備

進氣系統

  • 封閉式曲軸箱煙霧處理

警報和防護

  • MECP I 控制面板
  • 配備 Cat® 警報和防護系統的 MECP III B 控制面板

充電系統

  • 充電交流發電機

燃油系統

  • 手動或電動燃油補充泵
  • 燃油冷卻器

潤滑系統

  • 雙工機油濾清器

動力輸出

  • 前驅動包括短軸和泵驅動
  • 後 SAE A 或 B 泵驅動

起動系統

  • 起動馬達 - 氣動、電動或雙重

了解 C32 Tier 4/IMO III 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

Cat C32 船用推進 (美國環保署 Tier 4/IMO III)

Cat C32 船用推進 (美國環保署 Tier 4/IMO III)