C280-12 商用推進引擎

商業推進引擎 C280-12 Tier 4/IMO III

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

動力範圍
4962-5444 bhp (3700-4060 bkW)
4962-5444 bhp (3700-4060 bkW)
速度範圍
1000 rpm
1000 rpm
排放
美國環保署 Tier 4、IMO II
美國環保署 Tier 4、IMO II

總覽

Caterpillar 很高興的推出以耐用和可靠的 C280 引擎平台為基礎打造而成的 C280 引擎系列,符合美國環保署 Tier 2 法規。它採用了與現有 C280 相同的核心組件,包括最新的 EUI 燃油系統功能和最先進的 ADEM™ A3 電控單元 (ECU) 功能。Caterpillar® 產品繼續提供更多可用動力和出色的燃油效率。超長保養週期並提供全球 Caterpillar 零件和維修,讓您更加信賴。

產品規格 C280-12 Tier 4/IMO III

動力範圍 4962-5444 bhp (3700-4060 bkW) 4962-5444 bhp (3700-4060 bkW)
速度範圍 1000 rpm 1000 rpm
排放 美國環保署 Tier 4、IMO II 美國環保署 Tier 4、IMO II
進氣 TTA TTA
缸徑 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
排量 13546 in³ 222 l
從飛輪端旋轉 逆時針或順時針 逆時針或順時針
配置 Vee 12,4 行程循環柴油 Vee 12,4 行程循環柴油
最小乾重 57276 lb 25980 kg
最小長度 182 in 4623 mm
最大長度 182 in 4623 mm
最小高度 134 in 3404 mm
最大高度 134 in 3404 mm
最小寬度 80 in 2032 mm
最大寬度 80 in 2032 mm

C280-12 Tier 4/IMO III 標準設備

進氣系統

  • 後冷器、淡水、抗腐蝕塗層 (空氣側)
  • 空氣進氣口關斷
  • 通氣管、曲軸箱、頂端安裝
  • 渦輪增壓器,引擎機油潤滑

控制系統

  • 雙 Caterpillar A-III 電子引擎控制模組含電子單體噴射器燃油系統
  • 堅固線束 (驅動電子引擎控制模組所需的 10 安培 24V 電源)

冷卻系統

  • 引擎冷卻液排水口

排氣系統

  • 乾式氣密排氣歧管

燃油系統

  • 蒸餾燃油 (溫度 38 度 C 的黏度需介於 1.4 cSt 至 20 cSt)
  • 燃油輸送泵 (安裝在左側)
  • 雙工燃油濾清器
  • 電子控制單體噴油器

潤滑系統

  • 採用單關閉的離心機油濾清器維修側引擎安裝於汽缸體檢查外蓋。包含安裝的機油管線和單一閉鎖閥。過濾來自主潤滑油泵的離心式旁通油。可在引擎運轉時維修。
  • 機油加注器和量桿
  • 油壓調節閥
  • 曲軸箱防爆洩壓閥

一般

  • 塗裝,Caterpillar 黃色
  • 泵,齒輪驅動:燃油、油、水套水、後冷器/油冷器水

C280-12 Tier 4/IMO III 選配設備

引擎應用/設計控制

  • 曲軸撓度標示
  • 額外安裝腳架

引擎包裝描述

  • 前輔助驅動
  • 短軸認證

進氣系統

  • 空氣濾清器
  • 空氣濾清器選項

冷卻系統

  • 輔助水泵
  • 水套水加熱器
  • 熱回收系統
  • 熱回收恆溫器
  • 除氣器
  • 驅動設備的連接
  • 冷卻系統連接組

排氣系統

  • 出口擴充器
  • 彈性排氣管件
  • 焊接凸緣

燃油系統

  • 燃油充油泵
  • 雙工主要燃油濾器
  • 燃油系統連接

潤滑系統

  • 油底殼排放閥
  • 潤滑連接
  • 潤滑油加熱器

船舶協會需求

  • 噴灑防護

保護系統

  • 監控系統
  • 渦輪增壓器速度感測器
  • 汽缸洩壓閥
  • 油蒸氣偵測器

備用零件套件

  • 進氣和空氣系統
  • 基本引擎
  • 汽缸蓋
  • 燃油系統
  • 冷卻系統
  • 儀器安裝
  • 汽缸閥套件

起動系統

  • 增壓控制閥,減壓閥

引擎測試

  • 基本系統測試
  • 特殊見證測試
  • 客戶選定測試點
  • 海上極限線路測試
  • 推進器需求曲線測試

維修工具/船舶保護/原廠支援

  • 試運轉
  • 維修工具
  • 裝運保護 - 出口裝箱
  • AID 標誌
  • 存放方式

了解 C280-12 Tier 4/IMO III 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

C280-12 商用推進引擎

C280-12 商用推進引擎