Cat Three60 Pod 650

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

掌握能力

直覺化的 Cat Three60 Pod 650 控制系統易於使用,讓您第一天就成為導航專家。本系統配置最多三個操縱桿裝置、按鈕面板和轉向舵站台,以及最多六個搖桿站台。 另外也可選配 Palm Beach (棕櫚灘) 風格控制台。 Three60 Hold (站台維持系統) 為標準配備。

TWIN DISC® QUICKSHIFT 技術 - 徹底顛覆推進系統

創新設計,為變速箱性能樹立全新標準。 Twin Disc® QuickShift™ 技術讓變換方向流暢無比,包括從前進輕鬆切換為倒退方向。 同時也為您提供精準的低速控制能力,無論是要馬上全力衝刺或漸進式的增加動力,都能達到無與倫比的順暢性。 不會產生驅動系統震動。

Cat Three60 Pod 650 標準設備

搖桿和操縱桿裝置
  • 透過兩種可用模式,在進行操控時自信滿滿地平穩操作搖桿和操縱桿裝置:
    - 操縱桿裝置可控制吊艙式推進器螺槳驅動系統
    - 數位轉向舵可控制吊艙式推進器向量
    - 以直覺化的手指操作,用搖桿控制引擎速度、檔位及吊艙式推進器角度,在低速時精準操控

機械系統
  • 12 或 24 伏特系統配置
  • 2.17:1 齒輪比
  • 對轉螺槳
  • 可脫離式下部裝置
  • 可更換式艏鼻錐頭和艉鰭
  • 選配 PTO (Power Take Off, 動力輸出)

電力系統
  • 主控制器 (每個系統一個)
  • 動力傳動系統控制器 (每個吊艙式推進器一個)
  • 數位操縱桿控制裝置和按鈕面板 (最小 1 - 最大 3):雙操縱桿或 Palm Beach (棕櫚灘) 風格頂部安裝件為標準配備
  • 整合式數位轉向舵 (最小 1 - 最大 3):三種不同的方向盤表面處理
  • 數位搖桿 (最小 1 - 最大 6):前向或面向後方的搖桿為標準配備
  • 整合式彩色觸控式螢幕顯示器 (最小 1 - 最大 3)

Cat Three60 Pod 650 選配設備

電力系統
  • 熱門自動駕駛系統介面