check_circle_outline已選擇
工業
3512C
|
工業
3512B
|
工業
3516
|
---|
工業
3512C
已選擇
已選擇
|
|
|
---|---|---|
功率額定值 | ||
最大功率
|
||
1500 HP
1120 kW
|
1650 HP
1231 kW
|
2000 HP
1492 kW
|
最大扭矩
|
||
5259 lb-ft @ 1500 rpm
7130 Nm @ 1500 rpm
|
5296 lb-ft @ 1450 rpm
7180 Nm @ 1450 rpm
|
6189 lb-ft @ 1400 rpm
8391 Nm @ 1400 rpm
|
額定速度
|
||
1800 rpm
1800 rpm
|
1800 rpm
1800 rpm
|
1200-1800 rpm
1200-1800 rpm
|
最小功率
|
||
1500 HP
1120 kW
|
1500 HP
1119 kW
|
1355 HP
1011 kW
|
排放標準 | ||
一般 | ||
引擎尺寸 - 近似值 |
所列價格為製造商建議零售價,此價格不包括裝運和處理費、快速處理費、稅金、代理商安裝成本或其他代理商費用。代理商設定實際價格,包括開票幣種。所顯示的 MSRP 為選取的區域專用。