check_circle_outline已選擇
工業
C18
|
工業
C15
|
工業
C18
|
---|
工業
C18
已選擇
已選擇
|
|
|
---|---|---|
功率額定值 | ||
最大功率
|
||
800 HP
597 kW
|
580 HP
433 kW
|
800 HP
597 kW
|
最大扭矩
|
||
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
|
1958 lb-ft @ 1400 rpm
2655 Nm @ 1400 rpm
|
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
|
額定速度
|
||
1800-2000
1800-2000
|
1800-2100 rpm
1800-2100 rpm
|
1800
1800
|
最小功率
|
||
575 HP
429 kW
|
475 HP
354 kW
|
755 HP
563 kW
|
排放標準 | ||
一般 | ||
引擎尺寸 - 近似值 | ||
引擎尺寸* | ||
免責聲明 | ||
PETU 尺寸 - 僅 Tier 4 Final | ||
後處理尺寸 | ||
後處理尺寸* |
所列價格為製造商建議零售價,此價格不包括裝運和處理費、快速處理費、稅金、代理商安裝成本或其他代理商費用。代理商設定實際價格,包括開票幣種。所顯示的 MSRP 為選取的區域專用。