实力档案 - Harouge Oil Operations

实力档案 - Harouge Oil Operations

偏远地区的电力需求

客户:Harouge Oil Operations

地点:利比亚

客户业务问题:偏远地区的电力需求

解决方案:Cat® 3508 发电机组,带定制沙漠型外壳

Cat 代理商:Meditrac Libya

Harouge Oil Operations 办公室位于利比亚的黎波里和班加西,他们最近找到当地 Cat 代理商 Meditrac,要求提供定制电源套装。

Harouge Oil Operations 是 National Oil Corporation 与 Petro-Canada 的合资企业。该公司主要在利比亚的八个租借区域从事石油勘探和开采。

Harouge 旗下拥有四块油田 — 最近的 Cat 定制电力解决方案部署在阿马勒油田。

阿马勒油田是 Harouge 规模最大的油田,包括八口不同的油井。最初在此处发现石油是在 1959 年 11 月。油井深度最浅为 2300 英尺,最深超过了 12000 英尺。

该油田位于苏尔特盆地,覆盖面积达到 35 千米乘 120 千米。其周围是 10 个租借区域,包括 AGOCO、Wintershall 和 Zuitina。

无论是从产量还是储量来看,阿马勒都是一块具有战略意义的油田,更何况它还要接收来自 AGOCO 和 Wintershall 的原油,然后通过 36" 的管道泵送至拉斯拉努夫海港。原油通过此管道,从 AGOCO(梅萨拉)输送至 Rasco 精炼厂。

阿马勒油田每天直接或间接经手的石油达到约 400000 桶,大约相当于全国产量的三分之一。

“Harouge Oil Operations 的管理层找到 Cat 代理商 Meditrac Libya,寻找一种能够为阿马勒油田深井泵提供电力的定制电力解决方案。”Caterpillar 全球石油部门高级项目工程师 Lyle Kemper 解释说:“作为 Caterpillar 的全球石油部门,我们的主要任务就是为客户构建和提供最出色、最完整的石油行业电力解决方案,从而为全球各地的 Cat 代理商提供支持。我们与 Cat 代理商密切协作,必要时还需与客户紧密配合,提供套件灵活性和技术建议,确保他们获得最适用于其应用环境的最佳解决方案。我们增加了定制内容,以满足他们的需求。”

Kemper 补充说道:“在此项目中,Harouge 需要一种定制的外壳,能够在更高温的环境中操作。环境是这一应用的关键因素。由于极端温度和风沙的存在,这一解决方案必须使用定制的容器、特殊的散热器和发电机。为响应客户的需求,Caterpillar 全球石油部门和 Meditrac 为 Harouge 提供了一种特制的 Cat 3508 发电机组以及定制的沙漠型外壳,适用于高温石油开采环境。”

Cat® 3508 陆地钻采发动机
Cat 33508 陆地钻采发动机

燃油燃气产品

燃油燃气产品

Caterpillar 原动机的设计具有极高的耐用性,并且可降低运营成本。自上世纪三十年代以来,在全世界各地的石油天然气应用中,它们每天都在证明着自己的价值。

查看产品

技术信息门户

技术信息门户

我们的技术信息门户专为顾问、建筑师、工程师和企业主打造,可供查找产品比较结果、技术数据、产品尺寸和更多信息。

了解详情