实力档案 - Southwestern Energy

实力档案 - Southwestern Energy

通过采用 Cat® Dynamic Gas Blending(动态气体混合)技术,Southwestern Energy 在 11 个月内节省了 700000 美元的成本

客户:Southwestern Energy Company

地点:阿肯色州费耶特维尔页岩区

客户业务问题:燃料效率、排放

解决方案:两套经过 EPA 认证的 Cat DGB 套件
两套 3512C 发电机组

Cat 代理商:Riggs Cat

挑战

随着排放法规的日益严苛和燃料成本的不断上升,需要采用灵活的燃料解决方案来降低燃料成本,同时帮助满足排放标准。

Southwestern Energy Company(SWN)的总部位于德克萨斯州休斯敦,是一家能源生产公司。SWN 的生产区涵盖了费耶特维尔和马塞勒斯页岩区内超过 150 万英亩的土地。

为了将柴油燃油所产生的高运营成本降至最低,SWN 找到 Caterpillar 石油与&天然气部门和 Cat 代理商 Riggs Cat,要求提供一种双燃料解决方案 – 动态气体混合(DGB,Dynamic Gas Blending)。

解决方案

SWN 在费耶特维尔页岩区内的钻探场地安装了两套 Cat 3512C 陆上电动钻采模块,并带有经过 EPA 认证的 DGB 套件。DGB 最多可达到 70% 的置换能力,在节省燃料的同时,还能保持现有维修保养周期和组件使用寿命。Cat DGB 会根据输入燃料质量(从伴生天然气到 LNG)的变化进行自动调节。

“这一系统可混合使用天然气和柴油运行,也可直接使用柴油运行,我们相信这种多元化将成为我们运营中的关键因素。”SWN 钻采公司副总裁 Marty Carley 介绍说:“我们能够减少由于天然气燃料(CNG、LNG 和气田天然气)可用性和/或天然气燃料质量而造成的停机时间,这样就能在出现这些问题时保持钻探的物流多样性。”

“对于我们的团队而言,最重要的是我们要找到了一家 OEM,他们能够提供一种先进的、具备全马力功能的双燃料产品。我们还希望与一家能够承诺提供全天候支持和资源的公司成为合作伙伴。Caterpillar 和 Cat 代理商 Riggs Cat 就能为我们做到这一点。”

SWN 钻探公司副总裁 Marty Carley

结果

在安装了 DGB 的 11 个月内,SWN 估计已节省了 700000 美元的燃料成本,平均置换率达到了 60%(使用来自附近一个井口的天然气)。此外,SWN 的意外停机时间并未增加。

SWN 计划继续在其场地内使用 Cat DGB 套件,并有望成为每口气井成本最低的市场领先企业。目前,SWN 正在建造七座装有 Cat DGB 套件的新钻探设备。

““继续使用 DGB 并扩大其在行业内采用率的重要性无庸置疑。”Southwestern Energy 维护经理 Mike Gautier 说:“我们的成本正在降低,需求在不断扩大。任何人如不理解这一重要性,就会走上错误的经营方向。”

带有 DGB™ 的 Cat® 3512C 陆上电动钻采模块
带有 DGB™ 的 Cat 3512C 陆上电动钻采模块

燃油燃气产品

燃油燃气产品

Caterpillar 原动机的设计具有极高的耐用性,并且可降低运营成本。自上世纪三十年代以来,在全世界各地的石油天然气应用中,它们每天都在证明着自己的价值。

查看产品

技术信息门户

技术信息门户

我们的技术信息门户专为顾问、建筑师、工程师和企业主打造,可供查找产品比较结果、技术数据、产品尺寸和更多信息。

了解详情