工作室拍摄
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
照片 (7)

1524 mm(60 in) 货盘叉齿

请求报价 立即购买

主要技术规格

叉齿长度
60 in
1524 mm
叉齿宽度
4.9 in
125 mm
叉齿高度
25.8 in
655 mm

产品技术规格适用产品 1524 mm(60 in)

叉齿长度 60 in 1524 mm
叉齿宽度 4.9 in 125 mm
叉齿高度 25.8 in 655 mm
叉齿厚度 2.4 in 60 mm
叉齿重量 238.1 lb 108 kg
总长度 64.5 in 1639 mm

了解 1524 mm(60 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!