叉齿长度 | 48 in 1220 mm |
叉齿宽度 | 3.9 in 100 mm |
叉齿高度 | 21.3 in 541 mm |
叉齿厚度 | 1.8 in 45 mm |
叉齿重量 | 112.4 lb 51 kg |
总长度 | 50.9 in 1294 mm |
叉齿长度 | 48 in 1220 mm |
叉齿宽度 | 3.9 in 100 mm |
叉齿高度 | 21.3 in 541 mm |
叉齿厚度 | 1.8 in 45 mm |
叉齿重量 | 112.4 lb 51 kg |
总长度 | 50.9 in 1294 mm |