叉齿长度 | 47.2 in 1200 mm |
叉齿宽度 | 5.1 in 130 mm |
叉齿高度 | 23.6 in 600 mm |
叉齿厚度 | 2 in 50 mm |
叉齿重量 | 205.7 lb 93.3 kg |
总长度 | 50.8 in 1290 mm |
叉齿长度 | 47.2 in 1200 mm |
叉齿宽度 | 5.1 in 130 mm |
叉齿高度 | 23.6 in 600 mm |
叉齿厚度 | 2 in 50 mm |
叉齿重量 | 205.7 lb 93.3 kg |
总长度 | 50.8 in 1290 mm |