工作室拍摄

货盘叉齿 1050 mm(41 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

叉齿长度
41.3 in
1050 mm
叉齿宽度
5.1 in
130 mm
叉齿高度
31.5 in
800 mm

概述

更多的叉齿可提高货盘叉架的多用性,方便搬运托盘化施工现场的各种物料。

产品技术规格适用产品 1050 mm(41 in)

叉齿长度 41.3 in 1050 mm
叉齿宽度 5.1 in 130 mm
叉齿高度 31.5 in 800 mm
叉齿厚度 2 in 50 mm
叉齿重量 190.7 lb 86.5 kg
总长度 44.9 in 1140 mm

了解 1050 mm(41 in) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图