超大型安装支架 - CW10

支架 超大型安装支架 - CW10

请求报价 立即购买

主要技术规格

重量
75 lb
34 kg
总宽度
11.8 in
300 mm
总长度
13.4 in
340 mm

概述

安装支架可将工装适配于多种机型。

产品技术规格适用产品 超大型安装支架 - CW10

重量 75 lb 34 kg
总宽度 11.8 in 300 mm
总长度 13.4 in 340 mm
总高度 10 in 254 mm
接口类型 CW10 连接器 CW10 连接器
安装支架尺寸 XL 号 XL 号

了解 超大型安装支架 - CW10 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图