安装支架 - CW20S/30S/40S

安装支架 - CW20S/30S/40S 支架

请求报价 立即购买

主要技术规格

接口类型
CW20S/30S/40S
CW20S/30S/40S
重量
455.3 lb
206.5 kg
总宽度
24 in
610 mm

产品技术规格适用产品 安装支架 - CW20S/30S/40S

接口类型 CW20S/30S/40S CW20S/30S/40S
重量 455.3 lb 206.5 kg
总宽度 24 in 610 mm
总长度 28.6 in 726 mm
总高度 15.3 in 389 mm
安装支架尺寸 XL 号 XL 号

了解 安装支架 - CW20S/30S/40S 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图