CVP55 铲刀

振动平板夯附件 CVP55 铲刀

请求报价 立即购买

主要技术规格

总长度
19.6 in
498 mm
总宽度
24.4 in
620 mm
总高度
14.6 in
372 mm

概述

用于在进行压实作业的同时,完成沟渠的回填工作。

产品技术规格适用产品 CVP55 铲刀

总长度 19.6 in 498 mm
总宽度 24.4 in 620 mm
总高度 14.6 in 372 mm
重量 138.2 lb 62.7 kg

了解 CVP55 铲刀 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄