工作室拍摄

1.1 m3(1.5 yd3)销接式

宽度
95.0 in
2406.0 mm
高度
38.0 in
968.0 mm
重量
1497.0 lb
679.0 kg

产品技术规格适用产品 1.1 m3(1.5 yd3)销接式

了解 1.1 m3(1.5 yd3)销接式 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  1.1 m3(1.5 yd3)销接式

查看更多优惠