沟渠清理铲斗

1524 mm (60 in) - Pin-On

宽度
59.0 in
1500.0 mm
堆装容量
320.0 lb
145.0 kg

产品技术规格适用产品 1524 mm (60 in) - Pin-On

宽度

了解 1524 mm (60 in) - Pin-On 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  1524 mm (60 in) - Pin-On

查看更多优惠