工作室拍摄

高容量铲斗 458 mm(18 in),销接式

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
18 in
458 mm
容量
6.4 ft³
180 l
重量
328.5 lb
149 kg

概述

非常适合在低密度土壤和轻质材料环境中工作。

产品技术规格适用产品 458 mm(18 in),销接式

宽度 18 in 458 mm
容量 6.4 ft³ 180 l
重量 328.5 lb 149 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 42.6 in 1082 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 458 mm(18 in),销接式 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  458 mm(18 in),销接式

查看更多优惠