工作室拍摄

高容量铲斗 914 mm(36 in),销接式

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
36 in
914 mm
容量
13.4 ft³
380 l
重量
451.9 lb
205 kg

概述

非常适合在低密度土壤和轻质材料环境中工作。

产品技术规格适用产品 914 mm(36 in),销接式

宽度 36 in 914 mm
容量 13.4 ft³ 380 l
重量 451.9 lb 205 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 42.6 in 1082 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 914 mm(36 in),销接式 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  914 mm(36 in),销接式

查看更多优惠