宽度 | 81.1 in 2060 mm |
重量 | 924 lb 419.1 kg |
高度 | 36.9 in 937 mm |
长度 | 41.3 in 1050 mm |
容量 | 1.4 yd³ 1.1 m³ |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
宽度 | 81.1 in 2060 mm |
重量 | 924 lb 419.1 kg |
高度 | 36.9 in 937 mm |
长度 | 41.3 in 1050 mm |
容量 | 1.4 yd³ 1.1 m³ |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |