通用型铲斗 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
74.4 in
1890 mm
重量
870.4 lb
394.79 kg
高度
36.8 in
935 mm

概述

用于在广泛类型的应用和物料环境中进行负载、装运、调平、平整和卸载。

产品技术规格适用产品 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 74.4 in 1890 mm
重量 870.4 lb 394.79 kg
高度 36.8 in 935 mm
长度 35.6 in 903 mm
容量 1.2 yd³ 0.9 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 ISO 连接器 ISO 连接器

了解 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助