通用型铲斗 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式斗齿

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
74 in
1880 mm
重量
815.7 lb
370 kg
高度
36.2 in
919 mm

概述

用于在广泛类型的应用和物料环境中进行负载、装运、调平、平整和卸载。

产品技术规格适用产品 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式斗齿

宽度 74 in 1880 mm
重量 815.7 lb 370 kg
高度 36.2 in 919 mm
长度 38.3 in 972 mm
容量 1.2 yd³ 0.9 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 Atlas 连接器 Atlas 连接器

了解 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式斗齿 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式斗齿

查看更多优惠