通用型铲斗 1.3 m3(1.7 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
81.1 in
2060 mm
重量
956.8 lb
434 kg
高度
38.1 in
968 mm

概述

用于在广泛类型的应用和物料环境中进行负载、装运、调平、平整和卸载。

产品技术规格适用产品 1.3 m3(1.7 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 81.1 in 2060 mm
重量 956.8 lb 434 kg
高度 38.1 in 968 mm
长度 44.7 in 1136 mm
容量 1.7 yd³ 1.3 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 Atlas 连接器 Atlas 连接器

了解 1.3 m3(1.7 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  1.3 m3(1.7 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠