宽度 | 81.1 in 2060 mm |
重量 | 956.8 lb 434 kg |
高度 | 38.7 in 984 mm |
长度 | 42 in 1066 mm |
容量 | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
接口类型 | Atlas 连接器 Atlas 连接器 |
宽度 | 81.1 in 2060 mm |
重量 | 956.8 lb 434 kg |
高度 | 38.7 in 984 mm |
长度 | 42 in 1066 mm |
容量 | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
接口类型 | Atlas 连接器 Atlas 连接器 |