宽度 | 80.5 in 2045 mm |
重量 | 910.1 lb 412.8 kg |
高度 | 36.8 in 934 mm |
长度 | 36.2 in 920 mm |
容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
接口类型 | ISO 连接器 ISO 连接器 |
宽度 | 80.5 in 2045 mm |
重量 | 910.1 lb 412.8 kg |
高度 | 36.8 in 934 mm |
长度 | 36.2 in 920 mm |
容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
接口类型 | ISO 连接器 ISO 连接器 |