宽度 | 81.9 in 2080 mm |
重量 | 1018.8 lb 462.1 kg |
高度 | 38.3 in 974 mm |
长度 | 39.9 in 1014 mm |
容量 | 1.6 yd³ 1.2 m³ |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
接口类型 | ISO 连接器 ISO 连接器 |
宽度 | 81.9 in 2080 mm |
重量 | 1018.8 lb 462.1 kg |
高度 | 38.3 in 974 mm |
长度 | 39.9 in 1014 mm |
容量 | 1.6 yd³ 1.2 m³ |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
接口类型 | ISO 连接器 ISO 连接器 |