工作室拍摄

挖掘铲斗 - 小型挖掘机 600 mm(24 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
23.6 in
600 mm
容量
4.2 ft³
118 l
重量
200.6 lb
91 kg

概述

该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

产品技术规格适用产品 600 mm(24 in)

宽度 23.6 in 600 mm
容量 4.2 ft³ 118 l
重量 200.6 lb 91 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 25.9 in 658 mm
接口类型 CW-10 连接器 CW-10 连接器

了解 600 mm(24 in) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  600 mm(24 in)

查看更多优惠