宽度 | 27.6 in 700 mm |
负载能力 | 3.5 ft³ 100 l |
重量 | 145.5 lb 66 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 22.8 in 579 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 27.6 in 700 mm |
负载能力 | 3.5 ft³ 100 l |
重量 | 145.5 lb 66 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 22.8 in 579 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |