宽度 | 15.7 in 400 mm |
负载能力 | 1.3 ft³ 37 l |
重量 | 79.4 lb 36 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 17.2 in 436 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 15.7 in 400 mm |
负载能力 | 1.3 ft³ 37 l |
重量 | 79.4 lb 36 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 17.2 in 436 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |