宽度 | 23.6 in 600 mm |
负载能力 | 2.2 ft³ 61 l |
重量 | 103.6 lb 47 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 17.2 in 436 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 23.6 in 600 mm |
负载能力 | 2.2 ft³ 61 l |
重量 | 103.6 lb 47 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 17.2 in 436 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |