宽度 | 17.7 in 450 mm |
负载能力 | 2 ft³ 56 l |
重量 | 105.8 lb 48 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 20.4 in 518 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 17.7 in 450 mm |
负载能力 | 2 ft³ 56 l |
重量 | 105.8 lb 48 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 20.4 in 518 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |