宽度 | 11.8 in 300 mm |
负载能力 | 2.4 ft³ 68 l |
重量 | 253.5 lb 115 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 33.5 in 852 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 11.8 in 300 mm |
负载能力 | 2.4 ft³ 68 l |
重量 | 253.5 lb 115 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 33.5 in 852 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |