宽度 | 15.7 in 400 mm |
负载能力 | 3.6 ft³ 101 l |
重量 | 235.9 lb 107 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 33.5 in 852 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 15.7 in 400 mm |
负载能力 | 3.6 ft³ 101 l |
重量 | 235.9 lb 107 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 33.5 in 852 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |