宽度 | 31.5 in 800 mm |
负载能力 | 10.1 ft³ 286 l |
重量 | 474 lb 215 kg |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
齿尖半径 | 37.2 in 946 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 31.5 in 800 mm |
负载能力 | 10.1 ft³ 286 l |
重量 | 474 lb 215 kg |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
齿尖半径 | 37.2 in 946 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |