宽度 | 35.4 in 900 mm |
负载能力 | 11.8 ft³ 333 l |
重量 | 507.1 lb 230 kg |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
齿尖半径 | 37.4 in 950 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 35.4 in 900 mm |
负载能力 | 11.8 ft³ 333 l |
重量 | 507.1 lb 230 kg |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
齿尖半径 | 37.4 in 950 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |