宽度 | 17.7 in 450 mm |
负载能力 | 4.2 ft³ 118 l |
重量 | 266.8 lb 121 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 30.7 in 780 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 17.7 in 450 mm |
负载能力 | 4.2 ft³ 118 l |
重量 | 266.8 lb 121 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 30.7 in 780 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |