宽度 | 15.7 in 400 mm |
负载能力 | 11.8 ft³ 333 l |
重量 | 507.1 lb 230 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 18.3 in 464 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 15.7 in 400 mm |
负载能力 | 11.8 ft³ 333 l |
重量 | 507.1 lb 230 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 18.3 in 464 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |