宽度 | 35.4 in 900 mm |
负载能力 | 12.4 ft³ 352 l |
重量 | 434.3 lb 197 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 37.4 in 950 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 35.4 in 900 mm |
负载能力 | 12.4 ft³ 352 l |
重量 | 434.3 lb 197 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 37.4 in 950 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |