宽度 | 15.7 in 400 mm |
负载能力 | 4 ft³ 113 l |
重量 | 262.3 lb 119 kg |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
齿尖半径 | 35.1 in 891 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。
宽度 | 15.7 in 400 mm |
负载能力 | 4 ft³ 113 l |
重量 | 262.3 lb 119 kg |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
齿尖半径 | 35.1 in 891 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |