宽度 | 47.2 in 1200 mm |
负载能力 | 4.6 ft³ 131 l |
重量 | 205 lb 93 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 18.7 in 474 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |
用于清理沟渠、修整斜坡、平整地面及其他修整作业。
宽度 | 47.2 in 1200 mm |
负载能力 | 4.6 ft³ 131 l |
重量 | 205 lb 93 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 18.7 in 474 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |