宽度 | 63 in 1600 mm |
负载能力 | 14 ft³ 396 l |
重量 | 515.9 lb 234 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 26.3 in 667 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
用于清理沟渠、修整斜坡、平整地面及其他修整作业。
宽度 | 63 in 1600 mm |
负载能力 | 14 ft³ 396 l |
重量 | 515.9 lb 234 kg |
底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
齿尖半径 | 26.3 in 667 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |