一般负荷型铲斗

一般负荷型铲斗 1500 mm(59")

宽度
59.0 in
1500.0 mm
堆装容量
2295.0 lb
1041.0 kg
联轴器接口
用于与 CW-45 专用连接器配套使用
用于与 CW-45 专用连接器配套使用

产品技术规格适用产品 一般负荷型铲斗 1500 mm(59")

宽度

了解 一般负荷型铲斗 1500 mm(59") 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单,即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  一般负荷型铲斗 1500 mm(59")

查看更多优惠
warning

Internet Explorer用户可能会遇到我们网站某些功能的问题。点击 请尝试使用当前版本的备用浏览器(例如Google Chrome,Microsoft Edge,Mozilla Firefox)以获得完整的Cat.com体验。